Опубликуйте свои продукты
Flat 5915 ceiling single M UL
Flat 5915 ceiling single M UL
    Vibia

    Flat 5915 ceiling single M UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvibia-flat-5915_ul-certificate
    • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
    • Группа продукцииFlat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11.42
    • Ширина (дюймы)21.66
    • Глубина (дюймы)21.66
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)10.43
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки