Опубликуйте свои продукты
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvibia-flat-5924_ul-certificate
    • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
    • Группа продукцииFlat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16.15
    • Ширина (дюймы)73.23
    • Глубина (дюймы)58.67
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)45.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки