Опубликуйте свои продукты
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvibia-flat-5940_ul-certificate
    • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
    • Группа продукцииFlat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)21.66
    • Глубина (дюймы)21.66
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)13.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки