Опубликуйте свои продукты
KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner

The Kontur hanging lamp frames light within its streamlined black silhouette. Imbedded with LEDs, the frame appears to float from nearly invisible cables. Housing a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes are balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical diffuser, Kontur collection generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When combined with the reflector, it lends the look of raining light.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-kontorno-6436-ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaires for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка