Опубликуйте свои продукты
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
Mayfair table lamp, design by Diego Fortunato, uses new LED technology to enhance the reformed billiards light. The lamp can be dimmed via an optical sensor. The Mayfair table lamp is available in four different finishes and is now available in a bolt down version.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииTable lamp
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20.25
  • Ширина (дюймы)11.75
  • Глубина (дюймы)11.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)7.72
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки