Опубликуйте свои продукты
PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell
Vibia

PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. Puck achieves great purity of line and beauty of form. The use of triplex opal blown glass of the highest quality and the white cast aluminum body gives the product a perfect finish. Puck produces warm diffused illumination without glare. Whether selecting the single button of glass or a design with multiple diffusers each design only requires one junction box for mounting. This allows for extending the illuminated design. Available in 7 sizes, with choice of Halogen or LED lamping they are suitable for wall or ceiling applications.

Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-puck-5412
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииWall / Ceiling Fixtures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки