Опубликуйте свои продукты
SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell
Vibia

SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. High drama and innovative materials comprise this Slim chandelier. Each of the pendants is a soaring length at over three feet with an opening of just 1 inch. The ends are tipped with a frosted diffuser allowing energy efficient LED light to pool below. Every svelte pendant is constructed of a light weight black carbon fiber or lacquered fiberglass. Details continue up to the black or white matte lacquer canopy it hangs upon. The pendants cord is adjustable on site.

Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-slim-0920
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring