Опубликуйте свои продукты
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
    Vibia

    Top 1154 wall S UL

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvibia-top-1154_ul-certificate
    • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
    • Группа продукцииTop
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.45
    • Ширина (дюймы)6.7
    • Глубина (дюймы)6.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки