Опубликуйте свои продукты
WIREFLOW 0325 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0325 Design by Arik Levy

Winner of 2014 IDM Best of Year Awards, Wireflow designed by Arik Levy is a sculptural luminaire that reinterpets and puts a completely new twist on the traditional pendant light. Its elegant structure allows combinations of the enhanced black electrical wires and lacquered metal rods to create large-scale, visually dynamic pendants. Using the product configuration tool, the design can be modified to create a unique solution for every project.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-wireflow-0325
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring