Опубликуйте свои продукты
WIREFLOW 0349 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0349 Design by Arik Levy

Wireflow designed by Arik Levy. Elegant and amorphous, this sculptural luminaire combines artisanal pressed-glass LED light points and industrial black electrical wire to carry out artistic and unique lighting installations. The design can be modified to create a completely unique and custom solution. The canopy (power feed) can be positioned on the ceiling or wall. This version has 2 light points with a maximum wire length of 157" from the canopy. Custom lengths can be ordered through Vibia.com.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-wireflow-0349
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring