Опубликуйте свои продукты
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Galilea Honed Quartz Countertop

    Galilea combines cool beige tones with white, taupe and smoky grains for a natural, earth-inspired look. Delicate white veining against a concrete gray background creates a refined and timeless aesthetic.

    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgalilea-quartz-countertop
    • Тип продукцииClassic Collection
    • Группа продукцииGalilea BQ3603
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-06
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework