Опубликуйте свои продукты
Vic Nxt Preaction Valve Series 769 W/Series 798 Dbl/Pneumatic Actuators
Victaulic
Архив

Vic Nxt Preaction Valve Series 769 W/Series 798 Dbl/Pneumatic Actuators

Firelock? Automatic Devices - Series 798 - For more information contact Victaulic (routingsoftware@victaulic.com)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvictaulic-no-769-pdp-device-valve-alarm-nxt-dpa
  • Тип продукцииPiping Methods
  • Группа продукцииAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНControl valves
  • Код ССКПУ ООН40141609
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves