The CDE105UW is an ultrawide 105” digital display delivering stunning image performance with 5K resolution. Designed for both corporate and commercial use, it features a 21:9 aspect ratio, providing 33% more screen real estate than a comparable 16:9 display, making it ideal for Microsoft Teams Rooms and Front Row Mode. Powered by an octa-core SoC running Android 13, the CDE105UW enables seamless multitasking with a USB-C port that delivers 100W and multiple wireless content sharing options. It also supports daisy chaining and comes pre-installed with ViewSonic Manager, a centralized platform that streamlines corporate communication and enhances operational efficiency.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |