Опубликуйте свои продукты
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
    ViewSonic

    EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display

    The ViewSonic® EP5542 is a 55” 4K Ultra HD all-in-one free-standing digital ePoster kiosk with a sleek, slim design. Great for grabbing attention in busy, high-traffic areas, the EP5542 comes with a scratch-proof tempered glass faceplate for added durability. Featuring an IPS-type panel, 4K Ultra HD resolution, 178°/178° wide-angle viewing, 400-nit brightness, 1,300:1 contrast ratio, and dual 10W stereo speakers, the EP5542 delivers customized multimedia messaging with vivid clarity. Photo and video files can be played back using the embedded Quad-core media player and 16GB of internal memory, or add your own media player using the convenient media player cradle inside the lockable security door.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаviewsonic_EP5542
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииePosters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)73.6
    • Ширина (дюймы)30.3
    • Глубина (дюймы)17.7
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (фунт)164.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Визуальное оборудование — ТВ