Опубликуйте свои продукты
Model VXD Deluge/Preaction Valve
Model VXD Deluge/Preaction Valve
    The Viking Corporation
    Архив

    Model VXD Deluge/Preaction Valve

    VXD valves feature a lower weight and smaller footprint, with the same ease of operation as Viking’s legacy line, while still featuring a single moving part and a self-cleaning seat and clapper! With the lighter and smaller VXD valve, installation is made much easier for contractors. VXD offers one platform for multiple system types and release options, and is available in multiple sizes of GxG and FxF models up to 10 inches. The valves are offered pre-trimmed or with loose trim.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvkv-deluge-model-vxd
    • Тип продукцииViking Valves
    • Группа продукцииDeluge / Preaction Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита