Опубликуйте свои продукты
Villa Kultur - Side hung triple window
Villa Kultur - Side hung triple window
Villa Kultur - Side hung triple window
    VillaFönster

    Villa Kultur - Side hung triple window

    A tripple side-hung window with classic hinges and traditional retro profile. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free impregnated pine are covered with an external aluminum cladding.

    Cпецификация
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour Internal: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color External: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 30
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Hardware: Window hooks and ventilation fittings in old-fashioned style
      • Hinges: Electrogalvanized steel (white painted)
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаside-hung-triple-window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛатвия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция