Опубликуйте свои продукты
Villa Original - Sliding door, double - Alu clad
Villa Original - Sliding door, double - Alu clad
Villa Original - Sliding door, double - Alu clad
Villa Original - Sliding door, double - Alu clad
    VillaFönster

    Villa Original - Sliding door, double - Alu clad

    Double lift-and-slide sliding section, a reliable, safe and proven function. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free impregnated pine are covered with an external aluminum cladding.

    Cпецификация
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour Internal: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color External: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 30
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 203 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsliding-door-double-alu
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-31
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)184
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛатвия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (31)