Опубликуйте свои продукты
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    VitrA's innovative series Metropole! softened corners, a modern touch and brilliantly selected details constitute the Metropole characters. Suitable WC pan solutions are available for different types of bath and spaces in the Metropole series.The product with hanged features can be cleaned very easily.

    Product code: 5676B003-0075

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5676
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)330
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)30.23
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания