Опубликуйте свои продукты
WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA
WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA

    Plural Rim-Ex Wall Hung WCWithout Bidet Function 55cm 

    Matte Taupe

    Product code: 7830B420-0075

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7830B420-0075
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)340
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)28.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010165
    • Название ETIMShower toilet
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания