Опубликуйте свои продукты
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
    VitrA Bathrooms

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White-VitrA

    Special hinge for silent and soft closing.
    VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.
    The screw-free fitting of the Quick Release VitrA WC Seat makes it easy to remove and refit after cleaning.

    Product code: 9887B003-7200

    Cпецификация
    • Soft close quiet seat

      VitrA Hygiene

      Quick release wc seat


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка9887B003-7200
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)730
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания