Опубликуйте свои продукты
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but closet! Rim-ex closet is designed to make cleaning the closet much more efficient Practical, Due to ductless bowl In a single move can be cleaned much easier. Special internal Cistern reduces soil surface to accommodate, contributes to hygiene. hanged features of the product can be cleaned much easier. Suitable for convenient transport of wheelchair.

    Product code: 5810B003-0075

    Cпецификация
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)370
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)28.312
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания