Опубликуйте свои продукты
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Product code: A44787

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBathrobeHolder-Single-Vitra-MinimaxSeries-A44787
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииAccessories - Bathrobe Holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)49
    • Ширина (мм)44
    • Глубина (мм)71
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.215
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания