Опубликуйте свои продукты
Bidet - Wall Mounted - 54cm - Frame Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - 54cm - Frame Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Wall Mounted - 54cm - Frame Series - VitrA

    Bidet - Wall Mounted - 54cm - Frame Series - VitrA

    Product code: 4466B401-0288

    Cпецификация
    • Wall-hung bidet, 54 cm, Without side holes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBidet-WallMounted-54cm-Vitra_FrameSeries_4466B401-0288
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииBidets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)285
    • Ширина (мм)353
    • Глубина (мм)540
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)24.106
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания