Опубликуйте свои продукты
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    S20 Countertop Basin, 50cm with Middle Tap Hole, with Side Holes

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use

    Product code: 5464B003-0001

    Cпецификация
    • Countertop Basin

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWashBasin-CounterTop-Vitra_S20Series_5464B003-0001
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWashBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)10.126
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания