Опубликуйте свои продукты
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    Arkitekt Series Single WC Pan, Back Outlet

    VitrA, which combines aesthetic and functional features offers WC pan options for different needs for each bathroom. Much more hygienic Lids compatible with different WC pans due to Thermoset materials.

    Product code: 6553L003-0101

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWC-FloorMounted-Vitra_ArkitektSeries_6553L003-0101
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)395
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)485
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)15.612
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания