Опубликуйте свои продукты
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    Product code: 5785L003-0075

    Cпецификация
    • Fully-functional and ergonomic Zentrum range enables you to create a practical, aesthetic and functional bathroom thanks to its various size options. Wall-hung, back-to-wall and single closet designs offer suitable alternatives for various pleasure and area sizes. Wall-hung product offers an easy-to-clean feature.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWCPan-WallHungWCPan-Vitra-ZentrumSeries_5785L003-0075
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)24.74
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания