Опубликуйте свои продукты
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Архив

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Cпецификация
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииWall Tile
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)6
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC011340
    • Название ETIMCeramic tile
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES