Опубликуйте свои продукты
FD639 Dome IP Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

FD639 Dome IP Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR

Features - Fixed Dome IP camera

  • 2 MP
  • Fixed Lens
  • 30m IR
  • WDR Enhanced
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Cпецификация
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/3.1" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 1920x1080 (2MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 116° (Horizontal)/65° (Vertical)/140° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 128 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE, DC 12V
    Power Consumption - PoE: Max. 6.49W, DC 12V: Max. 5.1W
    Dimensions - Ø 110 x 85 mm
    Weight - 465 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
    Humidity - 95%
    Warranty - 60 months

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvivotek-fd639-dome-camera
  • Тип продукцииVSaaS "Vortex" Cameras
  • Группа продукцииEssential
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Номер OmniClass23-37 15 11 11
  • Наименование OmniClassAnalog Cameras

Доступно в регионах:

Северная Америка