Overview
VIVOTEK's IP camera FD816B-HF2 is an indoor dome network security camera equipped with a Full HD sensor enabling viewing resolution of 1920x1080 at a smooth 30 fps. Representing a true all-in-one indoor camera, this camera is capable of capturing high quality and high resolution video at up to 2 Megapixels whether in high contrast or in low light environments with WDR and SNV technology.
To meet the demands of indoor applications, VIVOTEK's FD816B-HF2 provides fixed focus for simple operation without extra electrical power and armed with a built-in PIR sensor to help detect unexpected events and provide security in real time.
When selecting the VIVOTEK FD816B-H series, customers will be offered two options: the FD816B-HF2, and the FD816B-HT. Choosing the appropriate model will ensure any focusing requirements can be met.
Key Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |