Overview
VIVOTEK's FD836B-HVF2 is a robust, dome-style network security IP camera designed for diverse outdoor applications. Equipped with a Full HD sensor enabling viewing resolution of 1920x1080 at a smooth 30 fps, the FD836B-HVF2 is an all-in-one outdoor camera capable of capturing high quality and high resolution video at up to 2 Megapixels whether in high contrast or low light with WDR and SNV technology.
To meet the demands of outdoor applications, VIVOTEK's IP camera FD836B- HVF2 provides fixed focus for simple operation without extra electrical power and armed with IP66-rated housing to help the camera body withstand rain, dust and high pressure water jets from any direction, while its IK10-rated housing provides robust protection against acts of vandalism or other impacts.
When choosing VIVOTEK FD836B-HV series, customers will be offered four options: the FD836B-EHTV, FD836B-HTV, FD836B-EHVF2, and FD836B-HVF2. Different options can be chosen based on the requirements of your application, such as the need for a specific focusing method or operating environment temperature.
Key Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |