The FD9167-HT is the new professional indoor IR dome network IP camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 30 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9167-HT is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.
The IP camera model FD9167-HT also offers great image in night time surveillance technology. By adopting Smart IR II technology from VIVOTEK speed domes, the FD9167-HT IR illuminators now align with the remote focus lens' focus angle to provide the best IR image quality at any lens setting. This feature optimizes IR intensity, reduces IR hotspots, and increases the IR effective range up to 30 meters.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |