VIVOTEK FE8181V is the latest fisheye fixed dome network security camera from VIVOTEK, featuring a detailed 5-Megapixel resolution sensor with superb image quality. Equipped with a fisheye lens for 180° panoramic view (wall mount) or 360° surround view (ceiling/floor/table mount) without blind spots, the camera is able to provide coverage of wide, open areas, such as airports, shopping malls, parking lots, retail stores, offices and more.
The FE8181V, true day/night camera, features a removable IR-cut filter, maintaining clear images 24 hours a day, with built-in IR LEDs enabling the camera to provide uniformly 360° surround illumination for clear viewing up to 10 meters, even in completely dark environments.
Key FeaturesДоступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |