VIVOTEK's FE8191 is a market-leading Ultra-Megapixel fisheye fixed dome network security cameras, featuring a detailed 12-Megapixel CMOS sensor which guarantees superb image quality. Equipped with a 1.5 mm fisheye lens for 180° panoramic view (wall mount) or 360° surround view (ceiling/wall/floor mount) with zero blind spots, the camera is able to provide total coverage of wide, open areas, such as airports, shopping malls, parking lots, retail stores, offices and more.
The FE8191 is equipped with a removable IR-cut filter and WDR Enhancement technology, which allows the cameras to maintain optimal image quality around the clock and unparalleled visibility under high-contrast lighting environments. 3D Noise Reduction technology enables the cameras to capture clear, polished video under low-light conditions. Plus, it is compatible with VIVOTEK's Panoramic PTZ solution, allowing users to simultaneously monitor an area overview from a fisheye model while providing a detailed regional view from a speed dome camera.
Key FeaturesДоступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |