VIVOTEK's FE9181-H is an unique H.265 fisheye fixed dome network security cameras, featuring a detailed 5-Megapixel CMOS sensor that produces superb image clarity. By employing H.265 compression technology and VIVOTEK's Smart Stream II technology, the camera can reduce both bandwidth and storage consumption by up to 80%* while retaining the highest standard of image quality.
Equipped with a fisheye lens for 180° panoramic view (wall mount) or 360° surround view (ceiling/floor mount) with zero blind spots, the cameras are able to provide coverage of wide, open areas, such as airports, shopping malls, retail stores, offices and more.
The FE9181-H is equipped with a removable IR-cut filter and WDR Pro technology, empowering the cameras to maintain optimal image quality around the clock and unparalleled visibility in high-contrast lighting environments.
* Depending on scene.
Key FeaturesДоступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |