Опубликуйте свои продукты
IB837-HT Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR
VIVOTEK

IB837-HT Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR

Features

  • 5 MP
  • Zoom Lens
  • 30m IR
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Cпецификация
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.8" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Zoom
    Focal Length - f = 2.7 ~ 13.5 mm
    Aperture - F1.4 ~ F2.8
    Field of View - 97°~27° (Horizontal)/70°~20°(Vertical)/131°~34° (Diagonal)
    IR Illuminators - 50 meters with Smart IR II
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (External microphone input)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - PoE: Max. 25W, DC 12V: Max. 29.5W, AC 24V: Max. 28W (with heater)
    Dimensions - Ø 118 x 294.6 mm
    Weight - 1421 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvivotek-ib837-ht-bullet-camera
  • Тип продукцииVSaaS "Vortex" Cameras
  • Группа продукцииPremium
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Номер OmniClass23-37 15 11 11
  • Наименование OmniClassAnalog Cameras