The IB9391-EHT is the new flagship outdoor bullet network camera from VIVOTEK, equipped with a 4K ultra HD sensor capable of 3840x2160 resolution at 30 fps. With the latest in VIVOTEK WDR Pro technology, the IB9391-HTV is capable of capturing the highest quality images in high contrast environments.
The IB9391-EHT also supports standard 1920x1080 HD resolution at 120 frames per second, capable of catching very fast moving objects. Additionally, the IB9391-EHT employs VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 compression codec, reducing bandwidth more than 90%* while still maintaining excellent image quality. Protecting all these features is the IB9391-EHT's IP67, IK10 and NEMA 4X certified housing, capable of operating in temperatures from -50°C to 60°C.
* Depending on scene.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |