Опубликуйте свои продукты
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
    VM BUILDING SOLUTIONS

    BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    Tiplon is a membrane with internal reinforcement. 

    Available with pre-tape. Top range

    Tiplon is a highly durable EPDM membrane, available in 1.5 mm or 1.8 mm thickness, for flat roof waterproofing. The membrane consists of three layers: an EPDM top layer, a strong polyester scrim reinforcement, and a full EPDM bottom layer. This internal reinforcement ensures stability and extremely high tear resistance. It is precisely because Tiplon is so thick that it offers excellent puncture resistance


    Cпецификация
    • Thickness: 1,5 & 1,8 mm

      Width: 3,05 m
      Length
      : 15,25 m

      Surface mass (weight/m²): For thickness 1,5mm: 1,84 kg/m² & for thickness 1,8mm: 2,09 kg/m²

      ATG 1985

      Support: 

      *Brickwork, 

      *Cellular concrete, 

      *Wood and wood derivatives, 

      *Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool), 

      *Old bitumen membranes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBE_MEMBRANE_TIPLON_EPDM
    • Тип продукцииROOF INSULATION
    • Группа продукцииEPDM Collection
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)15250
    • Ширина (мм)3050
    • Глубина (мм)1.5
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Описание Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа