Опубликуйте свои продукты
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
    VM BUILDING SOLUTIONS

    BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25

    Properties of the product:

    Membrane with fibre reinforcement on the underside. Available with pre-tape. Top-of-the-range.

    A white version is also available on request: Masterreflect.

    Overview:

    The polyester reinforcement on the underside of Mastersystems and Masterreflect ensures easy installation, both for new builds and renovations. Mastersystems is black-grey in colour, Masterreflect is the highly reflective white variant.

    Dimensions : 3.05mx15.25m et 1.52mx12.20m

    Seam joint made with Masterbond or Seam joint made with pre-tape

    Support and fixing:

    Brickwork, Cellular concrete, Wood and wood derivatives, Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool) and old bitumen membranes

    Cпецификация
    • Reference documents: ATG 2527

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbe_vmbso_membrane_mastersystems-masterreflect_epdm-rvt25
    • Тип продукцииROOF INSULATION
    • Группа продукцииEPDM Collection
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-07-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Описание Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes

    Доступно в регионах:

    Европа