Опубликуйте свои продукты
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
    VM BUILDING SOLUTIONS

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    It is an unarmed EPDM membrane.

    It is a product with high thermal stability (from -50 ° to + 130 °) with very good fire resistance. It repairs itself even after years of use and 100% waterproof for 50 years. 

    It is also very light.

    The SecuOne membrane is equipped with a prefabricated Pre-Tape for logitidinal joints.


    Cпецификация
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMEMBRANE_SECUONE_EPDM
    • Тип продукцииROOF INSULATION
    • Группа продукцииEPDM Collection
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-09-07
    • Номер версии2
    • Высота (мм)15250
    • Ширина (мм)1370
    • Глубина (мм)2.2
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Описание Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings