Опубликуйте свои продукты
Aether 2" Round Wall Wash Trim Downlight

Aether 2" Round Wall Wash Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1065lm
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
  • Shallow housing under 2in depth
  • Single spot light source
Cпецификация
  • Specifications

    Order Number: R2ARWT-A827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensFinish
    R2ARWTA - Asym827 - 2700K - 85975BK - Black
    830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaether-2-round-wall-wash-trim
  • Тип продукцииAether 2"
  • Группа продукцииCeiling Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures