Опубликуйте свои продукты
Volta 2″ Tunable White Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Cпецификация
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2RAT

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    318 / 221

    4,085 / 2,838

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 35°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2RAT-930-WT

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvolta-2-tunable-white-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • Тип продукцииVolta Tunable White
  • Группа продукцииRecessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures