Опубликуйте свои продукты
KSB2 Хомуты с вкладышем epdm (M8/10)
Walraven
Архив

KSB2 Хомуты с вкладышем epdm (M8/10)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Cпецификация
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаksb2-clamp
  • Тип продукцииPipe Fixing
  • Группа продукцииStandard Clamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCМеханический крепеж
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports