Опубликуйте свои продукты
A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted

Uninterruptable Power Supply, Approximately 2200VA/1600W, Rack Mount with extendable Run Time. Unit must incorporate hot user swappable batteries and must have an overload indicator, replace battery indicator, audible alarm, automatic voltage regulation and include Smart Slot card and software. It must use RS232 DB-9 interface for communication. NEMA L5-30P power connector, and (8) NEMA 5-15R outlets.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA0911
  • Тип продукцииPower Supply
  • Группа продукцииUninterruptable
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCПредмет мебели