Опубликуйте свои продукты
Floor Drain with Hub Funnel - FD-100-DD
Watts

Floor Drain with Hub Funnel - FD-100-DD

Watts Drainage Products FD-100-DD epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible clamping collar with primary and secondary weepholes, adjustable cast iron (standard) hub funnel, and no hub (standard) outlet.
Cпецификация
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, hub funnel, epoxy coated cast iron

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1122
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains