Опубликуйте свои продукты
12 in.  Square PVC Sanitary Floor Sink - FS-500
Watts

12 in. Square PVC Sanitary Floor Sink - FS-500

Watts Drainage FS-500 12"(305) square x 6"(152) deep PVC sanitary floor sink with secured grate,and socket outlet.
Cпецификация
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlv

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Socket Outlet

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1196
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение