Опубликуйте свои продукты
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO

    2.6 из 5 звезд2.6(5 отзывы)

    Series RD-100-SO epoxy coated cast iron roof drain, side outlet body, with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome, and no hub (MJ) (standard) outlet.

    Cпецификация
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1231
    • Тип продукцииDrainage Solutions
    • Группа продукцииRoof Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
    • Код ССКПУ ООН30151605
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39
    • Наименование OmniClassRoof Drains