Опубликуйте свои продукты
Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240
Watts

Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240

Watts Drainage RD-240 epoxy coated cast iron bottom outlet balcony drain with flashing clamp, cast nickel bronze dome strainer, and IPS threaded outlet.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, balcony drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1246
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение