Опубликуйте свои продукты
Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321

Watts Drainage Products CA-321 epoxy coated floor mounted urinal carrier with heavy gauge steel offset uprights with welded feet, universal steel hanger support plate and bottom bearing plate with integral mounting brackets, and plated hardware.

Cпецификация
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:
    Industry Standards: Buy American Compliant

    Keywords: floor mounted, fully-adjustable, lavatory, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate, water cooler, watts, drainage, drains, plumbing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1339
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииSanitary Disposal Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment