Опубликуйте свои продукты
Industry Standard Back-To-Back Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-D-BF
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-D-BF

Watts ISCA-101-D-BF Industry Standard back-to-back horizontal water closet carrier for floor mounted back outlet bowl, with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings, and adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts.

Cпецификация
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls back-to-back
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаISCA-101-D-BF-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-Carrier-Floor-Mounted
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING