Опубликуйте свои продукты
8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410
Watts

8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410

Watts Drainage RD-410 epoxy coated cast iron deck receptor drain with 2 in. (51mm) high receptor flange, internal dome strainer, and no hub (standard) outlet.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6365
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки